Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 100...240 |
Klasa ochrony | I |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 34) |
Maks. czas rozruchu [ms] | 150 |
Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 29,5...31,6 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Prąd wyjściowy AS-i [A] | 4 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Bezpiecznik [A] | 10; (zwenętrzne, charakterystyka B) |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 195 |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Certyfikat AS-i | 89501 |
---|
Waga [g] | 1002 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715); wolnego miejsca na chłodzenie konwekcyjne 20 mm) |
Wymiary [mm] | 136 x 50 x 144 |
Materiał | AlMg3; blacha stalowa; PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|