Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230 |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 340...576 |
Maks. czas rozruchu [ms] | 100 |
Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 29,5...31,6; (do PELV) |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Prąd wyjściowy AS-i [A] | 8 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | > 10 A |
Bezpiecznik [A] | 2,5; (nie dostępne) |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 6 (60...70° C) |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | elektroniczna deaktywacja 4...10 s / reset poprzez przycisk |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Certyfikat AS-i | 42201 |
---|
Waga [g] | 1275,6 |
---|---|
Materiał | aluminium; blacha stalowa ocynkowana |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...4 mm² |
---|