Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230; (wybierany) |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 85...132 / 184...264 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 29,5...31,6 |
Klasa ochrony | I |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 3,2 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [%] | 0,1 |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 2 (> 60 °C) |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Materiał | aluminium |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: 1,5...6 mm² |
---|