Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
---|---|
Napięcie wejściowe DC [V] | 18...32 |
Maks. czas rozruchu [ms] | 42 |
Napięcie wyjściowe AS-i [V] | 29,5...31,6; (do PELV) |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Prąd wyjściowy AS-i [A] | 2,8 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Sprawność (napięcie znamionowe 24 V DC) [%] | 88 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | > 10 A |
Bezpiecznik [A] | 10; (wbudowany) |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms] | 10 |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 645 |
---|---|
Materiał | aluminium |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
---|