Napięcie znamionowe AC [V] | 110 / 230; (wybierany) |
---|---|
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 88...132 / 184...264 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 29,5...31,6 |
Maks. czas rozruchu [ms] | 42 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 2,8 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | > 6 A |
Bezpiecznik [A] | 2,5; (nie dostępne) |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Zintegrowane wydzielanie danych | tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Możliwe równoległe połączenie wyjść | nie |
Możliwe szeregowe połączenie wyjść | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Certyfikat AS-i | 15901 |
---|
Materiał | aluminium |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...2,5 mm² |
---|