Napięcie zasilania [V] | 19,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 30 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 3.0 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak |
AS-i profil | S-B.A.5 |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | B |
AS-i_ID_kod [hex] | A.5 |
Waga [g] | 98,5 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Wymiary [mm] | 83 x 22 x 45 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|