Aplikacja | Poprawa jakości sygnału |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 10 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Monitorowanie podnapięciowe | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Separacja galwaniczna | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Wilgotność przechowywania [%] | > 90; (bez kondensacji) |
Ochrona | IP 67 |
MTTF [lata] | 550 |
---|
Waga [g] | 45 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 20 / L = 46 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A |