Aplikacja | Użycie jako mini sterownika i gatewaya |
---|
Napięcie zasilania [V] | 22...30 DC; (24 DC ; do PELV) |
---|---|
Wytrzymałość [V] | 500 |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 80 |
Maks. pobór energii [VA] | 10 |
Separacja elektryczna | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Interfejs komunikacyjny | RS232 |
---|
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
---|---|
Prędkość transmisji | 4800...62400 Baud |
Typ wtyczki | SUB-D |
Typ użycia | Programowanie |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 20 |
Profil mastera AS-i | M1 |
---|---|
Certyfikat AS-i | 22501 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Materiał | aluminium |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Uwagi | Jednostki zamienne do systemów Krones należy uzyskać bezpośrednio od firmy Krones.; To urządzenie nie jest bezpośrednio kompatybilne. | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski śrubowe: 5 x |
---|