Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 170 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść pneumatycznych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4; (2 x 2) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 100 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 3 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść pneumatycznych | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...40 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65 |
Oznaczenie ATEX | II 3D T 65 °C IP 65 X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
AS-i profil | S-7.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | F | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | montaż śrubowy | |
---|---|---|
Materiał | PBT | |
System pneumatyczny | 2 x 3/2-drogowe zawory gniazdowe seat valves | |
Zakres ciśnienia roboczego [bar] | 2...8 | |
Zakres ciśnienia roboczego [MPa] | 0,2...0,8 | |
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy |
|
|
Przepływ powietrza przy 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Przepływ powietrza 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Skład sprężonego powietrza | filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone | |
Przyłącza rurowe | Legris LF 3000/8 | |
Wylot powietrza | zintegrowany wydech |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A |