Tolerancja napięcia zasilania [%] | 15 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 45 |
Impuls prądowy załączenia zasilania [mA] | 600 |
Prędkość transmisji | 9600 Baud |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...70 |
Ochrona | IP 20; (Stosować tylko w odpowiednich pomieszczeniach roboczych lub szafach sterowniczych o min. stopniu ochrony IP54.) |
EMC |
|
---|
Spełnia wymogi |
|
||
---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
AS-i profil | 7.F |
---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | F |
Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak |
Waga [g] | 384 |
---|---|
Materiał | PA czarny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|