Aplikacja | wyłącznik E-STOP zabezpieczony przed manipulacją wg EN ISO 13850 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Obwód wejść binarnych | PNP |
---|---|
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 4 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Spełnia wymogi |
|
||
---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 87600 |
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.B.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | B.E |
Certyfikat AS-i | 74601 |
Waga [g] | 343,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 105 x 72 x 93,5 |
Materiał | PC-GF20 |
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i, IP 67: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |