Aplikacja | podłączenie elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa (ESPE) typ 4 wg EN 61496-1 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Obwód wejść binarnych | PNP |
---|---|
Zasilanie wejść | zew. 24 V DC PELV |
Zasilanie [V] | 20,4...28,8 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 2000 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Poziom przełączania Niski [V] | < 5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wejścia cyfrowe z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Spełnia wymogi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 87600 | |||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,54E-09 | |||
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 10 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-0.B.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 |
AS-i_ID_kod [hex] | B.E |
Certyfikat AS-i | 80002 |
Waga [g] | 280 |
---|---|
Materiał | PA 6 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: A |
Konektor: M12; kodowanie: A |