Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 60 |
Klasa ochrony | III |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Obwód wejść binarnych | PNP/NPN |
---|---|
Zasilanie wejść | AS-i |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...65 |
---|---|
Ochrona | IP 65; (w połączeniu z dolną częścią modułu i płaskim przewodem AS-i) |
EMC |
|
---|
Spełnia wymogi |
|
|
---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 |
Wersja AS-i | 2.11; 2.1 |
---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR |
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.B.0 |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | B.0 |
Certyfikat AS-i | 61901 |
Waga [g] | 285 |
---|---|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części FC |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12 |