Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 240 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...40 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Oznaczenie ATEX | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
EMC |
|
Wersja AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | |||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | |||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części FC |
---|---|
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A |