Funkcja wyjścia | PNP |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4 |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 160 |
---|---|
Napięcie zasilania AUX DC [V] | 26,5...31,6; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|---|
Funkcja wyjścia | PNP |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
AS-i profil | S-7.A.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | A.E |
Waga [g] | 1098,5 |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Odległość między otworami [mm] | 130 |
Wysokość wału napędu zaworu [mm] | 30 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|