You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika łączeniowa
  4. Do zastosowań w branży spożywczej
  5. Rozdzielacze

Rozdzielacze do zastosowań w branży spożywczej

  • Centralne okno diagnostyczne z diodami stanu
  • Szczególnie do stosowania w aplikacjach higienicznych
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Przesyłanie napięcia zasilania 10...36 V i sygnałów przez zwykły kabel 19-żyłowy
  • Duża liczba gniazd

Rozdzielacze do zastosowań w branży spożywczej


Rozdzielacze

RozdzielaczeProcessLine są stosowane wszędzie tam, gdzie gromadzonych jest wiele sygnałów czujników, aby można było następnie przekazywać je łączem zbiorczym do sterownika. Odznaczają się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem wilgoci iodpornością materiału na działanie agresywnych cieczy.
RozdzielaczeProcessLine zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań wstrefach wilgotnych wprzemyśle spożywczym. Moduły te posiadają obudowy wykonane wcałości ze stali nierdzewnej ostopniu ochronyIP69K, zgodnie zwymaganiami aplikacji sterylnych, podlegających regularnemu myciu. Urządzenie jest pozbawione krawędzi irogów, dzięki czemu nie zapewnia bakteriom warunków do rozwoju.
RozdzielaczProcessLine jest montowany wdowolnej pozycji zapomocą tylko jednej śruby tak, by na jego przedniej ściance nie mogły gromadzić się krople lub zabrudzenia.
Wszystkie przyłącza elektryczne to konektoryM12 zuszczelnieniem promieniowym. Dobrze widoczne diodyLED statusu zostały zebrane wcentralnej kopułce.