1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Czujniki do maszyn mobilnych
  5. Kamery analogowe

Czujniki do maszyn mobilnych - Kamery analogowe

  • Uniwersalne zastosowanie dzięki analogowemu wyjściu wideo
  • Zamknięta obudowa aluminiowa odporna na czynniki atmosferyczne
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Ogrzewanie soczewki sterowane temperaturą
  • Aprobata typu EG e4


Kamery do zastosowań mobilnych – kamery analogowe

Mobilny czujnik3DO3M rejestruje otoczenie mobilnych maszyn roboczych wtrzech wymiarach. Opatentowana przez firmę ifm metoda pomiaru czasu przelotu światła (PMD Time-of-Flight) umożliwia przy tym określenie odległości do różnych obiektów wzasięgu detekcji. System czujnika3D składa się zsystemowego oświetleniapodczerwonego(IR) oraz połączonego znim czujnika3D.
Czujnik jest przeznaczony do zastosowań wmobilnych maszynach roboczych ze względu na jego znakomitą odporność na uderzenia iwibracje. Wmaszynach rolniczych czujnikO3M służy np. do automatycznej detekcji oraz śledzenia konturu pokosu lub konturu zbliżonego do linii. Wmaszynach budowlanych ipojazdach komunalnych czujnik można zastosować do ostrzegania przed kolizjami. Czujnik3D jest stosowany między innymi do monitoringu stref na urządzeniach wiertniczych ikafarach.