You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Czujniki poziomu punktowe do zastosowań w branży spożyczej

IO-Link - Czujniki poziomu punktowe do zastosowań w branży spożyczej

  • Do niezawodnej kontroli poziomu w zbiornikach i pojemnikach
  • Do stosowania w przypadku czynników płynnych i lepkich oraz materiałów sypki
  • Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Detekcja różnych mediów dzięki parametryzacji wyjść przełączających
  • Niezawodna eliminacja powstawania osadów lub piany

IO-Link - Czujniki poziomu punktowe do zastosowań w branży spożyczej


Czujniki poziomu granicznego do zastosowań aseptycznych

Czujniki poziomu serii LMT niezawodnie monitorują poziom w pojemnikach i zbiornikach lub chronią pompy przed suchobiegiem.
Ze względu na wysokogatunkowe materiały obudowy, stal nierdzewną i PEEK oraz przyłącza procesowe zgodne z zasadami higieny czujniki są w szczególności przystosowane do zastosowań w przemyśle spożywczym. Wiele międzynarodowych dopuszczeń lub certyfikatów, np. EHEDG, 3A i FDA, pozwala na użycie w zastosowaniach higienicznych.
Czujnik można stosować w przypadku prawie wszystkich czynników płynnych i o konsystencji pasty oraz w przypadku materiałów sypkich. Wykrywa on czynniki silnie przywierające (np. keczup) lub nieprzewodzących (np. olej roślinny). Osady lub piana są niezawodnie tłumione. Zastosowanie dwóch ustawianych niezależnie wyjść przełączających umożliwia nawet rozróżnianie dwóch różnych mediów.
Czujniki są dostępne z sondami o różnej długości.
Każdy czujnik serii LMT posiada ustawienie wstępne na określony czynnik. W przypadku wymagań specjalnych można ustawić czułość i inne funkcje odpowiednio do danego zastosowania. Odpryski, ruchy wałów oraz pęcherzyki powietrza można kompensować na przykład poprzez ustawienie opóźnienia przełączania.
Parametryzacja następuje wtedy przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.