You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Kompaktowe czujniki przepływu z wyświetlaczem

IO-Link - Kompaktowe czujniki przepływu z wyświetlaczem

  • Zoptymalizowane do wody, olejów i powietrza
  • Jednoczesny pomiar natężenia przepływu i temperatury
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED z funkcją przełączania barw czerwona/zielona
  • Średnica wewn. rury regulowana w zakresie od 25 do 400 mm
  • Możliwość obracania przyłącza procesowego w celu optymalnego wyosiowania

IO-Link - Kompaktowe czujniki przepływu z wyświetlaczem


Kompaktowe czujniki przepływu z wyświetlaczem

Czujniki przepływu serii SA z wyświetlaczem zapewniają niezawodne monitorowanie czynników płynnych i gazowych w przewodach rurowych. Oprócz samego monitorowania przepływu model SA wykrywa również temperaturę czynnika. Dzięki dużej liczbie adapterów procesowych czujniki można wykorzystywać w prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych. Są one często stosowane w obiegach chłodzenia, np. w hutach, w przemyśle motoryzacyjnym lub w produkcji szkła. Czujniki są również stosowane w zastosowaniach w gospodarce wodnej oraz w procesach czyszczenia w przemyśle spożywczym.
Trwała obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką niezawodność również w trudnych warunkach otoczenia.
4-miejscowy wyświetlacz LED dobrze widoczny z dużych odległości i ze wszystkich stron oraz dwie diody LED stanu przełączania umieszczone na głowicy czujnika ułatwiają uruchomienie, konserwację i eksploatację. Wyświetlacz można przestawić ze wskazania „czerwonego” na zależne od wartości ciśnienia wskazanie czerwono-zielone. Stany wyjścia są w ten sposób wyraźnie podkreślane lub też można określić okno wartości dla danego koloru.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.