1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Całometalowe czujnki ciśnienia do zastosowań w branży spożywczej

IO-Link - Całometalowe czujnki ciśnienia do zastosowań w branży spożywczej

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Higieniczna, płaska konstrukcja
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Duża odporność na temperaturę i wysoka klasa ochrony
  • Programowalne wyjście analogowe i przełączające

IO-Link - Całometalowe czujnki ciśnienia do zastosowań w branży spożywczej



Całometalowe czujniki ciśnienia do techniki procesowej

Czujniki ciśnienia do zabudowy płaskiej serii PI27/PI28 posiadają obudowę całometalową ze stali nierdzewnej do zastosowań w technice procesowej. Są one odporne na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem przy użyciu agresywnych środków czyszczących. Ze względu na wysoki stopień ochrony IP 69K, spełniającą wymagania higieniczne konstrukcję oraz wysoką odporność na temperaturę czujniki są idealne do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.