1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. Czujniki do pozcyjonowania z IO-Link
  5. IO-Link - Czujniki magnetyczne

IO-Link - Czujniki magnetyczne

  • Odporne na żużel spawalniczy dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu
  • Metalowa powierzchnia aktywna czujnika do wymagających zastosowań
  • Wyjątkowo niewielka konstrukcja do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Tłumienie wpływu pól zewnętrznych
  • Selektywna detekcja ferromagnetyków


Czujniki magnetyczne

Czujniki magnetyczne służą do bezdotykowej detekcji pozycji bez zużywania. Są one stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebne są bardzo duże odległości przełączania. Ponieważ pola magnetyczne przenikają przez wszystkie materiały niemagnetyzujące, czujniki mogą wykryć magnesy na przykład przez stal nierdzewną, aluminium, tworzywo sztuczne lub drewno.