1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Technologia AS-i
  5. Kabel płaski

Technologia AS-i - Przewody plaskie

  • Wersje do przesyłania sygnałów i zasilania
  • Podłączanie podzespołów w technologii z przesunięciem izolacji
  • Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem przez specjalny kształt
  • Przewód ze specjalnego materiału do stosowania w przemyśle spożywczym


Kabel płaski

Kabel płaskiAS-i to istotny element technologii szybkiego podłączenia, wktórej wszystkie komponenty muszą być podłączane dwubiegunowo za pomocą techniki wkłucia wżyłę. Ze względu na swoją specjalną formę kabel płaskiAS-i jest chroniony przed odwrotną polaryzacją. Kabel jest dostępny wkolorze żółtym doAS-i, wkolorze czarnym do dodatkowego zasilania24V oraz wkolorze czerwonym do zasilania napięciem przemiennym 230V. Dostępne materiały kabla to elastomerEPDM, piankaPUR oraz elastomerTPE. Wprzypadku zastosowań wprzemyśle spożywczym materiałem kabla jest mieszanka, która jest dopuszczona do kontaktu zżywnością.