1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki temperatury
  5. Czujniki z wyświetlaczem

Czujniki temperatury - Czujniki z wyświetlaczem

  • Wyjście analogowe lub przełączające do monitoringu
  • Wygodna komunikacja przez IO-Link
  • Szeroki zakres oceny temperatury
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Lokalny wyświetlacz bieżących wartości temperatury

Czujniki temperatury - Czujniki z wyświetlaczem



Czujnik z czujnikiem temperatury i wyświetlaczem

Czujniki temperatury serii TN służą do niezawodnej detekcji i analizy temperatur procesowych. Są one stosowane, jeżeli potrzebne jest wyświetlanie na miejscu. Urządzenia charakteryzują się doskonałym czasem reakcji, dużą wytrzymałością na ciśnienie i szerokim zakresem pomiarowym. Wyjście przełączające umożliwia bezpośrednie monitorowanie krytycznych stanów, np. przekroczenia minimalnej lub maksymalnej temperatury granicznej. Do ciągłego pomiaru temperatury służą urządzenia z wyjściem analogowym o dużej rozdzielczości i z możliwością skalowania. Dzięki wyświetlaczowi aktualną temperaturę procesową można odczytać cały czas na urządzeniu.
4-miejscowy wyświetlacz LED dobrze widoczny z dużych odległości i ze wszystkich stron oraz dwie diody LED stanu przełączania umieszczone na głowicy czujnika ułatwiają uruchomienie, konserwację i eksploatację. Wyświetlacz można przestawić ze wskazania „czerwonego” na zależne od wartości ciśnienia wskazanie czerwono-zielone. Stany wyjścia są w ten sposób wyraźnie podkreślane lub też można określić okno wartości dla danego koloru.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.