1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki temperatury
  5. Jendnostki przetwarzające

Czujniki temperatury - jednostki przetwarzające

  • Szeroki zakres oceny temperatury
  • Wersje z różnymi obwodami wyjściowymi
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Lokalny wyświetlacz bieżących wartości temperatury
  • Automatyczne wykrywanie typu podłączonego czujnika

Czujniki temperatury - jednostki przetwarzające



Moduły przetwarzające temperatury

Za pomocą modułu przetwarzającego serii TR do czujników temperatury można niezawodnie wykrywać, analizować i wyświetlać sygnały czujników charakterystyki temperaturowej oporności. Elektronika rozpoznaje przy tym samoczynnie, czy podłączono czujniki Pt100 lub Pt1000, niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie dwu-, trzy- czy też czteroprzewodowe. Urządzenia charakteryzują się dużym zakresem pomiarowym.
Wyjście przełączające umożliwia bezpośrednie monitorowanie krytycznych stanów, np. przekroczenia minimalnej lub maksymalnej temperatury granicznej. Do ciągłego pomiaru temperatury służą urządzenia z wyjściem analogowym o dużej rozdzielczości i z możliwością skalowania. Dzięki wyświetlaczowi aktualną temperaturę procesową można odczytać cały czas na urządzeniu.
Moduły przetwarzające można łączyć z czujnikami wkręcanymi i kontaktowymi, prętowymi lub z czujnikami temperatury do zastosowań higienicznych.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.