You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Przekaźniki bezpieczeństwa
  5. Dla czujników i wyłączników bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa - dla czujników i wyłączników bezieczeństwa

  • Wejścia i wyjścia z funkcją samokontroli i zabezpieczeniem przed zwarciem
  • Wyłącznik awaryjny z krzyżowym monitoringiem awarii i monitorowaniem jednoczesnego działania
  • Podłączenie mechanicznych wyłączników bezpieczeństwa i czujników bezpiecznych w razie awarii
  • Urządzenie ze sterowaniem oburęcznym wg EN 574, typ IIIC
  • Do wyboru rozruch monitorowany lub automatyczny

Przekaźniki bezpieczeństwa - dla czujników i wyłączników bezieczeństwa

Do czujników bezpieczeństwa / przekaźników zatrzymania awaryjnego

Przekaźniki bezpieczeństwa oferują wszechstronne możliwości podłączenia. Urządzenia przejmują zadania związane zmonitoringiem wstrefie bezpieczeństwa wkombinacji zezróżnicowanymi zabezpieczeniami bezdotykowymi (BWS). Przetwarzanie sygnałów świetlnych zapór świetlnych, barier świetlnych, czujników pozycji wyposażonych lub niewyposażonych wfunkcję wykrywania zwarć międzyobwodowych oraz elektronicznych lub mechanicznych czujników bezpieczeństwa do zestyków drzwi ochronnych – to tylko niektóre zzastosowań tych urządzeń. Przekaźnik bezpieczeństwa jest wyposażony wkilka wejść iwyjść, które są wielofunkcyjne, samorozpoznające imonitorujące, jak izabezpieczone przeciwzwarciowo. Wzależności od wyboru można nastawić monitoring jednoczesności wejść oraz funkcje „startu monitorowanego” lub „startu automatycznego”. Kolejną zaletą przekaźnika bezpieczeństwa jest możliwość pracy wtrybie kontroli dwuręcznej zgodnie znormą EN574typIIIC wkombinacji zczujnikami elektronicznymi lub mechanicznymi.