1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Czujniki światłowodowe do wysokich temperatur

Czujniki światłowodowe do wysokich temperatur

  • Odporne na wiele żrących chemikaliów
  • Pokrycie metalowo-silikonowe do stosowania w temp. do 150C
  • Do stosowania w wysokich temperaturach
  • Do pracy jako czujnik jednokierunkowy lub czujnik odbicia rozproszonego
  • Różne konstrukcje i głowice czujnikowe do bardzo wielu zastosowań

Czujniki światłowodowe do wysokich temperatur



Światłowód do zakresu wysokich temperatur

Jeżeli do montażu standardowych czujników optycznych jest mało miejsca, stosuje się systemy światłowodowe, zwane również systemami falowodów optycznych. W tych systemach monitor kontrolny i światłowód montuje się oddzielnie. Umożliwia to montaż tam, gdzie jest niewiele miejsca oraz w miejscach trudno dostępnych.

Systemy światłowodowe są wykonane w postaci fotokomórki jednokierunkowej lub czujnika refleksyjnego.

Światłowody ze szkła krzemianowego do zastosowań w temperaturze w zakresie do 150 °C posiadają osłonę z metalu i silikonu. Do zastosowań w zakresie wysokich temperatur, na przykład w przemyśle hutniczym lub szklarskim, osłona składa się z aluminium (do 290 °C) lub ze stali nierdzewnej (do 315 °C).