1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Wzmacniacze wielokanałowe do światłowodów szklanych

Wzmacniacze wielokanałowe do światłowodów szklanych

  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Wyświetlacz z funkcją graficzną ułatwiający wprowadzanie ustawień
  • Obsługa światłowodami wysokiej jakości do trudnych warunków przemysłowych
  • Dokładne wykrywanie niewielkich części
  • Dostępne w wersji 2-, 4-, 6- lub 8-kanałowej

Wzmacniacze wielokanałowe do światłowodów szklanych



Wielokanałowy wzmacniacz światłowodowy szklany

W zastosowaniach wymagających kilku światłowodów do detekcji pozycji wielokanałowy wzmacniacz światłowodowy serii OO do światłowodów w osłonie metalowej z włóknami szklanymi stanowi niedrogą alternatywę dla wielu pojedynczych wzmacniaczy światłowodowych układanych ze sobą.

Ze względu na kompaktową konstrukcję wielokanałowy wzmacniacz światłowodowy OO można stosować również w sytuacjach, gdzie nie ma dużo miejsca. Montaż na szynie standardowej oraz przystosowanie światłowodów jest możliwe w kilku ruchach. Ustawienie progu przełączania, funkcji światło-włącz/ciemno-włącz oraz opóźnienia wyjścia, a także wybór żądanego kanału odbywa się wygodnie za pomocą przycisków na wzmacniaczu.

Poszczególne kanały można logicznie łączyć ze sobą. Wykluczone jest wzajemne oddziaływanie optyczne.

Wzmacniacz światłowodowy OO jest dostępny jako wersja dwu-, cztero-, sześcio- lub ośmiokanałowa.