You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Do wysokiej temperatury otoczenia do 180 °C

Czujniki indukcyjne - Do wysokiej temperatury otoczenia do 180 °C

  • Do stosowania w temperaturach do 180C
  • Do zastosowań w branży stalowej i szklanej
  • Czujnik i jednostka oceniająca w jednej obudowie
  • Duży wybór wariantów
  • Zaciski długich przewodów silikonowych mogą znajdować się poza obszarem krytycznym

Czujniki indukcyjne - Do wysokiej temperatury otoczenia do 180 °C


Zastosowanie w wysokiej temperaturze otoczenia do 180°C

Indukcyjne czujniki do wysokich temperatur zostały zaprojektowane w szczególności do zastosowań w przemyśle stalowym i szklarskim. Te urządzenia można stosować również w innych gorących miejscach, w piecach przemysłowych, palnikach i paleniskach.

Czujniki standardowe nie są przeznaczone do temperatur wyższych niż 100 °C – spowodowałoby to uszkodzenie części elektronicznych oraz cyny lutowniczej. Dzięki konstrukcji mechanicznej oraz stosowaniu specjalnych materiałów lub elementów elektronicznych te indukcyjne czujniki do wysokich temperatur nadają się doskonale do pracy w temperaturze do 180 °C. Czujniki tej serii wyróżniają się kompaktowymi kształtami i wytrzymałością, oferując dzięki temu wysoką stabilność i niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.