Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Flowsensorer
  2. Utvalg etter medium
  3. Glykol

Måling av glykolmedier, maks. 35 %

Merknader:
Svært godt egnet

Godt egnet

Egnet

Ikke egnet
 
Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig
Egnet til en viss grad – kontakt i dette tilfellet servicesenteret på +47 22 60 80 00.
  Magnetisk-induktiv Mekatronikk Kalorimetriske
dykkrørsfølere
  Produktdetaljer Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprinsipp

Magnetisk-induktiv

Mekatronikk

Kalorimetrisk

Nøyaktighet

Trykktap

Retningsdeteksjon

Mengdemåler (kalkulator)

Medier      

Ikke-ledende medier

Kjemiske væsker
med lav konsentrasjon,
f.eks. natriumhydroksidløsning < 5 %

Motstandsdyktig mot      

Temperatursvingninger

Viskositetsendringer

Luftinnhold

Partikler

Trykktopper

Sedimenter

Vibrasjoner

Installasjon      

Ingen påkrevd lengde for innløpsrør

Magnetisk-induktiv Spesielle egenskaper

Måleprinsipp

Produktserier

  • SM-serier

Nominell bredde (DNxx)

  • DN6...DN50

Måleområde

  • 0,005...900 l/min

Nøyaktighet

  • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Mediumtemperatur

  • -20...90C

Trykklassifisering

  • 16 bar

 

Krav

  • Konduktivitet > 20 µS/cm

Bransjer

  • Næringsmiddelindustri
  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • Mobile maskiner
  • Vann og avløpsvann
  • Skipsautomasjon

Fremhevelser

  • Ingen påkrevde lengder for inn- og utløpsrør
  • Lavt trykktap
  • Innstillingsenhet med fullt tekstdisplay
  • Detektering/måling av strømningsretningen
  • Driftstilstand for LED-lampe

Prosessverdier

  • Måling av samlet volum / kalkulator
  • Gjennomstrømning
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/-diagnostikk
Mekatronikk Spesielle egenskaper



Måleprinsipp

Produktserier

  • SB-serier

Nominell diameter

  • DN15...DN40

Måleområde

  • 0,2...200 l/min

Nøyaktighet

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Mediumtemperatur

  • -10...180C

Trykklassifisering

  • Opptil 200 bar

Krav

  • Ingen partikler > 200 µm i mediet
  • Ingen sterke magnetfelter i umiddelbar nærhet

Bransjer

  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • Mobile maskiner
  • Emballasjeindustri

Fremhevelser

  • Ingen lengder for inn- og utløpsrør
  • Raskeste responstid > 1 ms
  • Temperaturbestandig opptil 180 °C
  • Trykkgrense på 200 bar
  • Temperatur/viskositet oljeerstatning

Prosessverdier

  • Gjennomstrømning
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/-diagnostikk

Kalorimetriske dykkrørsfølere

Spesielle egenskaper


Måleprinsipp

Produktserier

  • SI-, SA- og SF-serier

Nominell diameter

  • Uavhengig av DN

Måleområde

  • Væske 0,04...3 m/s
  • Gass 0,6...100 m/s

Nøyaktighet

  • Væske ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Gass ± (10 % MV + 2 % VMR)

Mediumtemperatur

  • -20...90C

Trykklassifisering

  • Opptil 300 bar

Krav

  • Det må tas hensyn til lengder for inn- og utløpsrør
  • Varmeledende medium
  • Unngå raske temperaturendringer

Bransjer

  • Bilindustri
  • Robotikk og automatisering
  • Vannindustri
  • Skipsautomasjon
  • Næringsmiddelindustri

Fremhevelser

  • Uavhengig av nominelle rørdiametre
  • Forskjellig materialvalg for komponenter som kommer i kontakt med mediet.
  • Enkel montering

Prosessverdier

  • Punkt-strømningshastighet
  • Temperatur
  • Enhetsstatus/-diagnostikk
  • Beregnet strømning

Produktplattformer-> Gjennomstrømningssensorer/ strømningsmålere