- IO-Links fordeler
- Produktutvalg
- IO-Link omformere og display
- Analoge signaler til IO-Link
Analoge signaler til IO-Link
Digitalisering av standardsignaler med IO-Link
DP2200- og DP1222-omformerne kan oversette de vanlige analoge signalene 4...20 mA og 0...10 V til IO-Link-kommunikasjon. Installer omformeren mellom den analoge sensoren og IO-Link-masteren for å integrere analoge sensorer uten IO-Link i IO-Link-infrastrukturen.
I tillegg til å overføre det analoge signalet til IO-Link, kan omformerne også overvåke det. Svitsjeforhold kan deretter defineres via IO-Link. En signallampe kan f.eks. byttes avhengig av gjeldende strømningsverdi.
DP2200 kan også brukes uten en IO-Link-tilkobling. De oransje lokkene på enheten fungerer som trykknapper for parameterinnstilling. Det analoge signalet kan også sendes gjennom uendret for å betjene en lokal visningsenhet eller behandle det analoge signalet i et eksisterende anlegg.