ecolink – produktoversikt
EVC – (kjølemiddel)
For bruk innen produksjonsautomatisering, verktøymaskinindustrien, maskinbygging og hydraulikk
PUR-materialer av høy kvalitet egnet for industrielle miljøer. God motstandskraft mot mineral- og hydraulikkoljer, fettstoffer og kjølemidler så vel som UV-stråling. Kontaktene er halogen- og silikonfrie, og kablene egner seg for slepekjettinger og dreiebevegelser.
EVT – (temperatur)
For hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
PVC-hus og kabel i høy kvalitet, forgylte kontakter og muttere av høy kvalitet og rustfritt stål (316L/1.4404). Den gode motstandskraften mot industrisektorens vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler sikrer lang levetid. Disse produktene har kun begrenset levetid når de brukes i fyllesystemer der peroksid og pereddiksyre benyttes til rengjøring og desinfeksjon. I slike tilfeller anbefaler vi produkter fra EVF-serien.
EVF – (matvarer)
For hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
PP-hus i høy kvalitet, og en kabel med innovativ MPPE-isolering for kappen garanterer for svært god motstandskraft mot industrisektorens vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Spennmutteren har en spesiell profil med tanke på bedre grep, selv når den er festet for hånd med våte fingre. Den glatte overflaten forhindrer at det samler seg smuss, og muliggjør rengjøring uten problemer.
EVM – (mobil)
For sensorer i spesielt barske omgivelser, som for eksempel anleggsmaskiner eller grusspredere
PUR-materialer av høy kvalitet egnet for mobilt miljø. God motstandskraft mot mineral- og hydraulikkoljer, fettstoffer og kjølemidler. Kontaktene er halogen- og silikonfrie, og kablene egner seg for slepekjettinger og dreiebevegelser. Den korrosjonsbestandige spennmutteren er laget i rustfritt stål (316L/1.4404).
EVW – (sveising)
For bruk i forbindelse med sveising
En spesiell halogenfri PUR-kabel forhindrer forbrenning fra sveisesprut; teflonbelagte spennmutre forhindrer at sveisesprut fester seg.
Kabelen er egnet for slepekjettinger og dreiebevegelser. Derfor er den et godt valg ved bruk av sveiseroboter.
EVS - (standard)
For standardbruk
Lavprisalternativet for bruk i produksjonsautomatisering.
ENC..A – (ATEX)
For bruk i farlige områder, ATEX-kategori 1D og 1G.
Disse blå kontaktene er designet for bruk i henhold til ATEX i egensikre kretser i kategori 1D/G. PUR-kablene har lav induktans og kapasitans, som muliggjør bruk med lange kabellengder. Kappens isoleringsmateriale reduserer faren for statisk elektrisitet forårsaket av friksjon.
Godkjenningsorganet DEKRA EXAM, anmeldt i Tyskland, har typetestet og sertifisert kontaktene.
EU-typeprøvingssertifikat for komponenter er gyldig i alle EU-land.
EVC..A– (ATEX)
For bruk i farlige områder, ATEX-kategori 2D, 3D og 3G.
ecolink-seriens ifm-kontakter overholder de strenge standardkravene, og kan brukes i ATEX-områder i kategoriene 2D, 3D og 3G.
Godkjenningsorganet DEKRA EXAM, anmeldt i Tyskland, har typetestet og sertifisert kontaktene.
EU-typeprøvingssertifikat for komponenter er gyldig i alle EU-land.
EVF – (matvarer)
kabelkompatibel
Med denne innovative og patenterte teknologien, blir strekkavlastning og kabeltetning fullstendig atskilt fra hverandre. Strekkavlastningen garanteres ved hjelp av en ekstremt sterk treveis kuleklemme som klemmer kabelen på riktig vis, selv ved intens lengdetøyning. Takket være den fullstendige atskillelsen, er det ingen mekanisk belastning på tetningen. Da deformeres ikke kabelen på tetningspunktet. Den svært elastiske kabeltetningen sitter rett på kabelinnføringen, og tetter ordentlig selv ved sterk kabelbevegelse. Dette forhindrer tilsmussing, og kontaktene blir enkle å rengjøre.
Takket være den patenterte teknologien, oppnår disse kabelkompatible kontaktene kapslingsgrad IP65, IP67, IP68 og IP69K.