Versjoner av ecolink M12-serien
På grunn av det spesielle designet til den mekaniske endestopperen, er O-ringen alltid korrekt sammenpresset, og opprettholder dermed sin vedvarende tetningsfunksjon.
Den profilerte sagtannen med vibrasjonsbeskyttelse forhindrer at spennmutteren løsner utilsiktet, selv ved kraftige vibrasjoner eller støt.
Det trengs ingen verktøy for installering og demontering.
Versjoner av ecolink M8-serien
Høykvalitetsmaterialer og et innovativt tetningskonsept øker kapslingsgraden og dermed også maskinens driftstid. Kontakter i denne ecolink-serien passer for spesielt utfordrende bruksområder innen produksjonsautomatisering, verktøymaskinindustrien, sveising, næringsmiddel- og drikkevareindustrien eller metallbearbeidingsindustrien.
Versjoner av ecolink M8 og M12-serien
Versjoner i nytt design. Transparent svart hus sikrer at LED-lampene er enda synligere enn de klare, gjennomsiktige versjonene, selv i omgivelser med sterkt lys. Dette er en viktig forutsetning for hele tiden å holde øye med anleggsprosessen og for å kunne handle raskt hvis det oppstår problemer.