Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. O3M 3D Smart Sensor – Oversikt
  2. Teknologi

O3M 3D Smart Sensor - Teknologi

PMD time-of-flight teknologi

PMD-teknologien (photonic mixing device) oppdager scener og objekter med bare ett bilde tatt i tre dimensjoner og uten bevegelsesuskarphet. Scenen er opplyst av modulert, usynlig infrarødt lys og det reflekterte lyset treffer PMD-sensoren.

Høyytelses målesystem

Takket være den patenterte PMD-teknologien er det mulig å ha høy repeterbarhet av de målte dataene selv på materialer med forskjellig reflektivitet. Flerfasemålesystemet oppdager til og med forstyrrelser forårsaket av dannelse av støv eller vanntåke.

Sofistikert algoritme

Med en høyt utviklet algoritme fra bilsektoren og en bildefrekvens på opptil 50 bilder/sekund, tillater sensoren rask og pålitelig beregning av 3D-informasjonen. Takket være det spesialmodulerte infrarøde lyset kan en kontinuerlig høy gjenkjenningshastighet oppnås selv med reflekterende materiale med forskjellig intensitet. Alt dette med en minimumsvarstid på bare 40 ms.

Integrert diagnostikk

Grensesnitt som CAN med J1939 eller CANopen og Fast Ethernet er integrert som standard. Selvdiagnostiske funksjoner fra sensoren til IR-systemets belysningsenhet overvåker kontinuerlig systemstatusen.