Beskrivelse | Blendervinkel (°) | Bestillingsnr. | passende IR-system belysningsenhet |
---|---|---|---|
Mobile 3D Smart Sensor | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
Mobil 3D smart sensor med integrert 2D/3D overlegg |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
Mobile 3D Smart Sensor | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
Mobil 3D smart sensor med integrert 2D/3D overlegg |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
Mobil 3D smart sensor med integrert 2D/3D overlegg |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
Type | Blendervinkel [°] | Driftsavstand [m] | Størrelse på synsfelt [m] |
---|---|---|---|
O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
10 | 14 x 4.1 | ||
15 | 21 x 6.5 | ||
30 | 42 x 12.2 | ||
O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2,9 |
10 | 21.8 x 5.7 | ||
15 | 32.7 x 8.6 | ||
30 | 65 x 17 | ||
O3M271 | 97 x 44 | 5 | 11,3 x 4 |
10 | 22,6 x 8,1 | ||
15 | 33,9 x 12,1 | ||
30 | 67,8 x 24,2 |
Til produktene | |
---|---|
• 3D-sensorer for mobile applikasjoner |
|
• 2D-kameraer for mobile applikasjoner med analog videoutgang |
|
• Monitorer for analoge kameraer |