• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Ettermontering av overvåking av pumpestasjon

Vann og avløpsvann
Vannbehandling
Monitoring and maintenance
Fjernovervåking
Case-studie

io-key forhindrer enkelt og kostnadseffektivt oversvømmelse forårsaket av systemfeil

Varsling om pumpestasjonfeil
umiddelbart
Enkel tilkobling Unngå høye følgekostnader
ved oversvømmelse

Resultater

  • Forebygging av lokal flom på grunn av feil på pumpestasjonen
  • Enkel tilkobling via io-key
  • moneo-integrasjon av sensorer for nivå- og pumpeovervåking
  • Forebygging av kostbart oppryddingsarbeid

Utfordringen

I områder hvor den naturlige gradienten ikke er tilstrekkelig til å transportere avløpsvann, installeres mindre pumpestasjoner. Disse forhindrer også flom under kraftig nedbør. Det er typisk en eller to pumpestasjoner per boligområde på 50 husstander.

Deres relativt enkle konstruksjon består av elektrisk drevne pumper og nivåsensorer som enten fungerer mekanisk eller med ultralyd. Tidligere hadde ikke pumpestasjonene noen overvåkingsløsning. Hvis nivåmålingen ikke fungerte, ville ikke pumpen starte og stasjonen ville oversvømmes. Havari i pumpestasjoner ville bare blitt lagt merke til når lokal flom oppstod. Dette fikk økonomiske konsekvenser: en tankbil med pumpe for rengjøring koster flere tusen euro. Samtidig hjalp ikke slike flomhendelser på selskapets omdømme.

Vår kunde

Et av de største vann- og avløpsselskapene i Storbritannia leverer drikkevann og kloakkbehandling/kloakktjenester til over 2,5 millioner husstander og mer enn 110 000 bedrifter.

Nesten én milliard liter ubehandlet vann samles opp hver dag og behandles i nettverket deres av over 1000 kloakkrenseanlegg. Avløpssystemet har en total lengde på 76 000 kilometer.

Vår kunde

Et av de største vann- og avløpsselskapene i Storbritannia leverer drikkevann og kloakkbehandling/kloakktjenester til over 2,5 millioner husstander og mer enn 110 000 bedrifter.

Nesten én milliard liter ubehandlet vann samles opp hver dag og behandles i nettverket deres av over 1000 kloakkrenseanlegg. Avløpssystemet har en total lengde på 76 000 kilometer.

Løsningen hvorfor ifm?

Fjernovervåking viste seg å være vanskelig tidligere, siden det rett og slett var for komplisert å koble over 400 pumpestasjoner til nettverket. Denne utfordringen ble løst med ifms io-key, som tilbyr en enkel og rask måte å overføre sensordata direkte til skyen.

Den kompakte enheten krever bare strømforsyning og tilstrekkelig mobilnettverksdekning. For kommunikasjon bruker modulen smalbånds-IoT eller 2G-nettverket; alternativt kan en mobilnettverksforbindelse via LTE CAT M1 brukes.

Ettersom det kun overføres små mengder data, er slike smalbåndsnett helt tilstrekkelig. Via en IO-Link inngangsmodul, er io-key i pumpestasjonen koblet til de analoge sensorsignalene til nivåsensorene og signalene for pumpenes status.

Installasjonen er basert på plug & play-prinsippet: Etter å ha koblet sensorene til io-key, blir verdiene umiddelbart tilgjengelige i skyen og kan observeres via dashbordet. Systemet kobles optimalt til moneo IIoT-plattformen. Hvis en komponent i en pumpestasjon svikter, vil overvåkingsløsningen umiddelbart utløse en alarm, slik at vedlikeholdspersonalet kan gripe inn før det oppstår flom. Allerede de første månedene etter installasjonen klarte de å forhindre to oversvømmelser på grunn av feil i pumpestasjoner.

Case-studie: Ettermontering av overvåking av pumpestasjon

Systemstruktur for pumpestasjonsovervåking

Disse emnene kan også være av interesse for deg: