• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link omformere og display
  2. Reléadaptere

Reléadaptere for feltbruk

Reléadapter for koblingsskjema

Bryter 24 V vekselstrøm eller 32 V likestrøm uten omvei

Stadig flere komponenter for automatiseringsteknologi er egnet for bruk i felten takket være høy IP-beskyttelsesgrad og M12-tilkoblingsteknologi. Som regel har de halvlederutganger med nivåer på 24 V og maksimalt svitsjet strøm mellom 20 og 300 mA. For andre spenninger kreves det høyere svitsjet strøm eller elektrisk separasjon. Releer er en populær løsning, der det imidlertid til dags dato har vært nødvendig med en omvei via kontrollskapet. Med reléadapterne fra ifm er feltkompatible reléer nå tilgjengelige som kan kobles enkelt og pålitelig takket være M12-tilkoblingsteknologien som vanligvis brukes i felten.

Vanlige spørsmål om reléadaptere