• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link omformere og display
  2. IO-Link sensor til to analoge signaler

IO-koblingssensorsignal til 2x 4-20 mA

Koblingsskjema IO-Link-enhet til analog omformer

Driftsprinsipp og parameterinnstilling for EIO104 omformer

IO-Link-sensorer angir ofte flere måleverdier samtidig, f. eks. konduktivitetssensorer med integrert temperaturmåling. For å koble disse sensorene til eksisterende kontrollsystemer, konverterer EIO104 to digitale målte verdier til to analoge signaler (4...20 mA). Nå er systemmaskinvaren forberedt for fremtidig digitalisering.

Omformeren kan brukes raskt og enkelt uten parameterisering. Hvis det imidlertid er behov for det, kan den også parametriseres via IO-Link, f. eks. til å skalere analoge verdier.

Hygienisk hus

Sensorhusets spesialmaterialer samt den høye beskyttelsesgraden IP67/IP69K, muliggjør bruk i for eksempel næringsmiddelindustrien, selv med høytrykksrengjøring og aggressive rengjøringsmidler.

Vanlige spørsmål om EIO104-omformeren