- IO-Link omformere og display
- Pulsforlengere
Pulsforlenger med IO-Link-funksjonalitet
Kantstyrt vs. pulsstyrt
Spesielt i prosesser med korte svitsjepulser, er det en utfordring for et kontrollsystem og dets inngangsmoduler å detektere hver eneste svitsjepuls i en sensor på en pålitelig måte. Det er her pulsforlengeren kommer inn i bildet: Ved å bruke inngangskonfigurasjonen "kantstyrt", blir hver inngangspuls, uansett hvor kort, sendt ut som et svitsjesignal med en definert varighet.
Hvis du trenger funksjonaliteten til et tidsrelé, kan du bruke inngangskonfigurasjonen "pulsstyrt". Svitsjeforsinkelsen lar deg undertrykke korte inngangspulser eller forsinke svitsjingen av utgangene. Utkoblingsforsinkelsen holder utgangene aktive i den definerte varigheten.
M12-tilkoblingsteknologi tillater feltmontering av pulsforlenger mellom sensor og inngangsmodulen. Parametrene settes på enheten eller via IO-Link.