• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link omformere og display
  2. Hastighet til IO-Link

IO-Link-hastighetsmåler

Koblingsskjema IO-Link hastighetsomformer

Hastighetsovervåking og evaluering med DP2122

En sensor kan detektere koblingskammer montert på en aksel og sende ut et firkantbølgesignal ved frekvensen der kammene detekteres. Fra dette signalet kan hastigheten bestemmes. Dette kan gjøres på forskjellige enheter, for eksempel en PLS, våre skjermer for overvåking av pulsformede signaler, hastighetsmonitorene, DP2122 eller våre kompakte hastighetsmonitorer.

Av de oppførte alternativene bør du velge DP2122 hvis du leter etter:

  • fritt sensorvalg, fotoelektrisk, induktiv, kapasitiv, ...
  • redusert kablingsinnsats gjennom evaluering direkte i felten
  • lokalt hastighetsdisplay

Denne omformeren kan betjenes med eller uten IO-Link.

Applikasjonseksempel IO-Link hastighetsomformer

Uten IO-Link fungerer de oransje lokkene på enheten som fire trykknapper for parameterinnstilling. De kan brukes til å definere svitsjeforhold for de to digitale utgangene, som informerer deg på en enkel måte om hastighetene dine er innenfor ønsket område. Den fastsatte hastigheten vises også på displayet.

Med IO-Link får du de bestemte hastighets-/frekvensverdiene og de "gode"/"dårlige" resultatene av hastighetsevalueringen i prosessdataene via de definerte svitsjebetingelsene.