- IO-Link omformere og display
- Temperaturomformere (RTD)
TP konverterer temperaturverdier til IO-Link-signaler
Pt100 eller Pt1000? Bruk TP for å digitalisere med letthet.
TP-temperaturpluggen er en signalomformer for temperatursensorer og motstandstermometre. Probesensorer i TT- eller TM-serien eller innskruings- eller påskruingssensorer i TS-serien kan kobles direkte til TP for å overvåke temperaturen på væsker og gasser i tanker og rør.
Med TP-temperaturpluggen reduseres lednings- og installasjonskompleksiteten betydelig sammenlignet med konvensjonelle hode- eller DIN-skinnesendere. På grunn av bruk av standardiserte M12-tilkoblinger elimineres feilkilder under montering, slik som feil tilkobling av temperatursensorer via kabelklemmer. Takket være den kompakte designen kan TP også brukes i bruksområder med begrenset monteringsplass.
Sensoren kan konfigureres via IO-Link, f.eks. ved hjelp av programvaren moneo. Moneo kan også brukes til å visualisere, evaluere og arkivere parametersett.