• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link omformere og display
  2. IO-Link hovedport til analogt signal

IO-Link til analoge signaler

Kobling mellom master, omformer og reguleringsventiler/ frekvensomformere

Konvertering av IO-Link til analoge signaler

Trenger du analoge utganger i felten? DP1213- og DP1223-omformerne lar deg konvertere gratis masterporter på IO-Link-masterne til analoge utganger.

På hver omformer er to analoge utganger tilgjengelige. De kan for eksempel brukes for settpunktspesifikasjon for aktuatorer som frekvensomformere eller reguleringsventiler. Ombyggingen kan skje i nærheten av aktuatoren. Signaler overføres primært digitalt, og gir høy immunitet mot EMC-interferens.

Vanlige spørsmål - IO-Link til analog standard signalomformer