- IO-Link omformere og display
- Datasplittere
IO-Link-datasplitter
Overfør prosessverdier til kontrolleren og det høyere IT-nivået
I eldre installasjoner sendes ofte analoge eller binære utgangssignaler fra sensorer direkte til standard inngangskort til styringer og behandles videre der. De fleste av dagens sensorer er utstyrt med IO-Link, noe som betyr at relevante IO-Link-data vil gå tapt ved konvensjonell bruk.
IO-Link-datasplitteren muliggjør bruk og behandling av disse dataene i et konvensjonelt kontrollsystem som tidligere opererte i standard I/O (SIO) -modus. Det kontrollerrelaterte binære signalet passerer fortsatt gjennom til PLC-inngangene i SiO-modus. I tillegg overfører den prosessverdier og andre sensordata via IO-Link til systemer på høyere nivå, slik som moneo. Avhengig av sensoren kan dette også implementeres for analoge signaler ved bruk av en Y-kabel. Det er også mulig å konfigurere sensorparametrene ved hjelp av moneo og en passende IO-Link-master.