• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link omformere og display
  2. Digitale pulser til IO-Link

IO-Link-pulsteller

Integrering av pulstelleren med IO-Link, sensor, kontroller og master

Pulstellere og detektorer

Vi tilbyr et stort utvalg av sensorer som kan oppdage ulike hendelser. Men hva om du ikke er interessert i arrangementet, men i antall arrangementer? Gå for DP2302 og installer den mellom sensoren og neste høyere datanode (for eksempel en IO-Link-master).
Pulser med en frekvens på opptil 2 kHz kan telles via digital inngang 1 på DP2302-enheten; telleretningen kan reverseres via digital inngang 2. Gjeldende tellerverdi vises på displayet.

Hvis DP2302 er koblet til en IO-Link-master, vil den overføre tellerverdien, batch-tellerverdien og to binære signaler via IO-Link, som svitsjes avhengig av de konfigurerte svitsjebetingelsene. Kontrolleren kan ganske enkelt få tilgang til disse dataene uten å måtte utføre noen dataregistreringer eller beregninger selv. Om nødvendig kan tellerverdiene tilbakestilles av kontrolleren via biter i prosessdataene.

DP2302 kan også utføre oppgavene sine uten en IO-Link-tilkobling. Parametrene stilles inn via de oransje lokkene på enheten, som fungerer som fire trykknapper. De to digitale svitsjeutgangene svitsjer i henhold til de konfigurerte svitsjebetingelsene og indikerer at det innstilte nummeret er nådd.