• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link omformere og display
  2. Analoge signaler til IO-Link

Analoge signaler til IO-Link

Kobling mellom sensor, omformer, master, skysystemer og PLS

Digitalisering av standardsignaler med IO-Link

DP2200- og DP1222-omformerne kan oversette de vanlige analoge signalene 4...20 mA og 0...10 V til IO-Link-kommunikasjon. Installer omformeren mellom den analoge sensoren og IO-Link-masteren for å integrere analoge sensorer uten IO-Link i IO-Link-infrastrukturen.

Strømningsavhengig kontroll av en signallampe ved hjelp av en analog til IO-Link omformer

I tillegg til å overføre det analoge signalet til IO-Link, kan omformerne også overvåke det. Svitsjeforhold kan deretter defineres via IO-Link. En signallampe kan f.eks. byttes avhengig av gjeldende strømningsverdi.

DP2200 kan også brukes uten en IO-Link-tilkobling. De oransje lokkene på enheten fungerer som trykknapper for parameterinnstilling. Det analoge signalet kan også sendes gjennom uendret for å betjene en lokal visningsenhet eller behandle det analoge signalet i et eksisterende anlegg.

Vanlige spørsmål om analog til IO-Link-omformere