• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. IO-Link omformere og display
  2. IO-Link-displayer

Visualisering og diagnostisering med IO-Link-displayer

IO-Link-display montert på en maskin

Mer anleggsgjennomsiktighet på stedet med IO-Link

IO-Link-displayer brukes til å indikere prosessverdier, tekster og meldinger i IO-Link-miljøer. Avhengig av displayet kan disse verdiene tilordnes av kontrolleren, eller displayet mottar dem direkte fra sensoren. Tildeling av kontrolleren gir høy fleksibilitet, men krever komplisert programmering. Alternativt kan displayet plasseres mellom sensoren og IO-Link-masteren eller kobles direkte til masteren avhengig av typen. Displayet vil da indikere prosessverdiene til den tilkoblede sensoren eller verdiene til alle sensorer som er koblet til masteren.

IO-Link-display E30391

IO-Link-displayet brukes til å indikere opptil fire prosessverdier, tilleggsinformasjon og meldinger (utdata). Kommandoer kan overføres til kontrolleren (inndata) ved hjelp av tastene. IO-Link-displayet kan indikere fritt definerbare prosessverdier, tekster samt QR-koder som overføres syklisk og asyklisk fra PLS-en.

IO-Link innebygd skjerm E30430

IO-Link inline-skjermen brukes til å indikere prosessverdier og tilsvarende informasjon til en tilkoblet IO-Link-sensor. Under drift bestemmer enheten prosessdataene som sendes syklisk av sensoren og angir dem på displayet og som LED-status. En aktiv IO-Link-kommunikasjon må etableres mellom enheten og masteren. Ideelt sett brukes en IO-Link-master. For mindre, frittstående løsninger, kan en Bluetooth-adapter (EIO344) eller datasplitter (E43406) brukes som en master.

IO-Link hovedskjerm E30443

IO-Link-masterdisplayet brukes til å indikere informasjons- og prosessverdier for de tilkoblede ifm IO-Link-sensorene. Prosessverdien som skal angis og IP-adressen til masteren kan angis via menyen. I tillegg kan ytterligere informasjon om masteren og sensorene vises.

Multifunksjonsdisplay DX20

Multifunksjonsdisplayene med IO-Link kan vise opptil to prosessverdier som sendes fra PLS-en via IO-Link-masteren, og reagere på dem med fargeendringer.
Den kan også innhente to analoge signaler og beregne dem. De innhentede analoge signalene og beregningsresultatene sendes ut via IO-Link.