• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

IO-Link omformere og -displayer

I eksisterende maskiner og anlegg brukes sensorer og aktuatorer med analoge eller binære signaler ofte fortsatt til å overvåke og kontrollere prosesser. I forbindelse med digitaliserings- eller ettermonteringsprosjekter ser brukerne etter enkle måter å optimalisere prosesser og utnytte eksisterende signaler og data på IT-nivå.

For disse og andre programmer har ifm bygget opp en omfattende portefølje av IO-Link-omformere. Disse enhetene kan raskt og enkelt konvertere standardsignaler til IO-Link-signaler, og gir mange fordeler når de brukes i kontrollsystemer eller i IT-verdenen. I motsetning til tradisjonelle kontrollsignaler gir IO-Link full tilgang til sensorens intelligens, bedre diagnostikk og fordeler når det gjelder EMC-problemer.

Velg omformeren som fungerer best for deg.

Emner

Konverter analoge inngangs- og utgangssignaler med IO-Link

Funksjon Inngang Utgang Display Produkt

Konvertering av analoge signaler til IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Konvertering av IO-Link til analoge signaler IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
Konvertering av IO-Link til analoge signaler IO-Link
(enhet)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Konvertering av RTD-signaler

RTD
(Pt100 eller Pt1000)

1x IO-Link
1x 4-20 mA

Temperatur-plugger
1x IO-Link
1x 0-10 V

Behandle binære signaler med IO-Link

Funksjon Inngang Utgang Display Produkt

Data splitter

  • Videresender et IO-Link-signal og genererer et ekstra svitsjesignal fra IO-Link
IO-Link (enhet)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Hastighetsovervåking

  • Overføring av gjeldende hastighet (0,1 til 2000 Hz)
  • Hastighetsdisplay med fargeendring
2x DI
(pulsinngang,
aktiver)
1x IO-Link
1x DO
or
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Teller

  • Evaluering av pulser opptil 2000 Hz for desentralisert objekt-, batch- og forbruksmåling
2 x DI
(tellerinngang,
funksjonsinngang)
1 x IO-Link
1 x DO
or
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Pulsforlenger

  • Utvid eller forsink pulser for å registrere eller behandle dem pålitelig
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
eller
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Feltrelé

  • For å skille eller forsterke signaler opptil 1A (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x NO relay
eller
1 x NC-relé

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Trådløs kommunikasjon med IO-Link og Bluetooth

Funksjon Inngang Utgang Display Produkt
IO-Link inline Bluetooth adapter
Lesing av eksisterende IO-Link-kommunikasjon mellom enhet og hovedenhet via Bluetooth og smarttelefonappen moneo blue.
(inkl. historikkminne)
IO-Link
(enhet)
IO-Link (master)
+ trådløs kommunikasjon via Bluetooth
E30446 IP 67
IO-Link Bluetooth adapter
(Lese og skrive) tilgang til alle IO-Link-enheter (parametere og prosessverdier) på en IO-Link-master via Bluetooth og smarttelefonappen moneo blue.
IO-Link-masteren kan også konfigureres.
IO-Link
(master)
Trådløs kommunikasjon via Bluetooth EIO330 IP 69K

IO-Link-display

Funksjon Produkt
IO-Link DISPLAY
Kan indikere fritt definerbare prosessverdier, tekster og QR-koder som overføres fra PLS.
E30391
IO-Link inline DISPLAY
Indikerer data og informasjon for en tilkoblet IO-Link-sensor.
E30430
IO-Link master DISPLAY
Viser data og informasjon om ifm IO-Link-sensorer som er koblet til en IO-Link-master.
E30443