Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Design | integrert IO-Link-master |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,83 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 2 |
---|
Antall analoge utganger | 2 |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Nøyaktig analog utgang [%] | 0,25 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
MTTF [ANN] | 254,00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 91,45 |
---|---|
Materialer | PA; rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Merk | Denne omformeren virker kun sammen med egnede, angitte ifm-sensorer (se enhetskatalog under «Nedlastinger») | |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |