Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | visning av alle prosessverdier for en tilkoblet sensor |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 47,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Alternativer for parameterinnstilling | visning, angivelse |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 11,20 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 397,00 |
Vekt [g] | 204,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; kontakter: gullbelagte |