- Produktnyheter
- IO-Link
- IO-Link master startsett
IO-Link master startsett
Med dette omfattende startsettet kan du umiddelbart teste fordelene med IO-Link-sensorer rett på skrivebordet ditt
- 4-ports IO-Link master med PROFINET grensesnitt
- 230V/24V plug-in strømforsyning
- LR DEVICE (USB pinne) IO-Link-programvare for parameterinnstilling
- Fotoelektrisk IO-Link avstandssensor
- Ethernet-kabel M12/RJ45, 0,5 m
- Sensorkabel M12/M12, 0,6 m
Startsett IO-Link master
Med dette startsettet kan du i utgangspunktet prøve fordelene med våre IO-Link sensorer direkte på skrivebordet ditt. Gjør om en binær fotoelektrisk avstandssensor som bare leverer et svitsjpunkt 1 eller 0 på et digitalt inngangskort til en intelligent sensor og til og med måler avstanden til objektet. I tillegg kan IO-Link-masteren og IO-Link-sensoren konfigureres ved hjelp av den intuitive IO-Link-programvaren for parameterinnstilling. En komplisert parameterinnstilling på displayet til sensoren er ikke lenger nødvendig. Den desentraliserte IO-Link-masteren fungerer som en gateway mellom intelligente
IO-Link-sensorer og Fieldbus PROFINET. Dette betyr at det også er mulig å sette opp en enkel PROFINET-tilkobling f.eks. til en Siemens-kontroller.