Nominell frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
---|---|
Inngangsspenningsområde AC [V] | 100,00...240,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 24,00 |
Inngangsspenning (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,20 |
Utgangsstrøm, total [A] | 0,33 |
---|
Beskyttelse | IP 40; (M12-kontakt: IP 67) |
---|
Vekt [g] | 135,00 |
---|---|
Materialer | PPE |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Koblinger: 1 x M12 |